text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Unitate de comandă
Varianta 2
24 V c.c.
Clasa de protecție
IP20
Curent de vârf (pentru scurt timp < 2 s) A
20
Curent nominal A
10
Tensiune de funcționare V c.c.
24
UNSPSC Code
32151500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Note
Unitate de comandă electronică pentru sisteme de acționare ale axului 85335, 85335-05 și 85335-10. Aceasta permite comanda automată a unui număr de până la două sisteme de acționare cu ax simultan. Sunt disponibile trei moduri de funcționare diferite:
- Push-and-Hold = regim de impuls
- Automat = o simplă apăsare a butonului
- Tip-to-Run = declanșare prin mișcare manuală

Certificate/standarde respectate:
EN 60335-1:2012
EN ISO 13849-1:2023
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Part 15B / ICES-003 EMC Emission
Technical Data
Funcții:
- Reglarea vitezei
- Limită virtuală de cursă
- Pornire și oprire lină
- Posibilitate de deplasare manuală

Caracteristici de protecție și de siguranță:
- Protecție împotriva supraîncălzirii
- Nivel de tensiune și de curent
- Utilizare incorectă, frână dinamică ca protecție împotriva supraturării
- Detectarea obstacolelor (inversare după coliziune, detectarea suprasolicitării)
- Verificarea sincronizării (pentru două acționări ale axului)
Application
Pentru programarea unității de comandă este necesar dispozitivul de programare 85335-55.
Accessory
85335-55 Dispozitiv de programare.
85335-60 Cablu de legătură.
82100-19 Alimentator 24 V CC.
81049 Buton.
83400 Comutator de capăt de cursă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought