text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Acționare
Varianta 1
pentru unitate liniară
Varianta 2
Profibus
Formă
A
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D=Diametru
12
L=lungime
164
B
4
Clasa de protecție
IP67
Cuplu Nm
5
L1
17,5
L2
20,3
UNSPSC Code
31251511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Actuatoarele sunt sisteme mecatronice complete. Acestea constau dintr-un encoder multiturn fără baterie, o cutie de viteze și un motor, precum și un sistem electronic integrat, de putere și comandă.
Actuatoarele sunt unități de reglare inteligente, care pot fi atașate la capătul unui arbore de mașină sau montate pe un arbore de mașină sau pe un fus. Acestea transformă comenzile de acționare primite în mișcări mecanice de rotație și le utilizează pentru a acționa arborele mașinii. Setul de montaj (85000-51), format dintr-un braț de cuplu și un cornier de montaj, este utilizat pentru a împiedica rotirea dispozitivului de acționare împreună cu arborele mașinii.
Material
Carcasă, oțel inoxidabil sau aluminiu.
Adaptor, oțel inoxidabil.
Note
Actuatoarele necesită două tensiuni de alimentare, în intervalul cuprins între 24 V și 30 V CC. Operatorii sunt echipați cu o comandă manuală mecanică, care permite funcționarea manuală în caz de defecțiune, de exemplu, în cazul unei pene de curent. De asemenea, unitățile pot fi configurate utilizând instrumentul de asistență prin ștecherul de service (mini-USB).
Application
Actuatoarele nu sunt proiectate pentru funcționare continuă la cuplul nominal, ci pentru funcționare de scurtă durată. Următoarele intervale se aplică ciclului de funcționare (ED): la un cuplu de sarcină de 100 %, ED este de 25 %,, ceea ce corespunde unui mod de funcționare nominal S2, cu un timp de bază de 4 minute: ciclu de funcționare (ED) = 1 minut, urmat de un timp de pauză (PD) de 3 minute. Cu un cuplu de sarcină redus, ED poate fi de până la 50 %, în funcție de condițiile ambientale și de aplicație. Alte moduri de funcționare sunt protejate de monitorizarea l²t și a temperaturii, precum și de un limitator de curent reglabil. Ca parte a acestei protecții, este permisă o creștere scurtă a cuplului de rupere.
Assembly
Actuatoarele pot fi montate fie cu partea îngustă orizontală, fie verticală față de arborele mașinii. Este important ca arborele de ieșire (rulment fix) și punctul de fixare al brațului de cuplu (rulment flotant) să fie aliniate pentru a minimiza solicitarea mecanică asupra tuturor componentelor. Pentru instalarea pe orizontală, actuatoarele trebuie să fie instalate cu partea îngustă orientată în sus. Instalarea într-o poziție transversală, adică cu partea lată orientată în sus, este permisă numai după o evaluare atentă a situației de montaj și după aprobarea de către producător.
Pentru montaj este prevăzut un rulment flotant fix. Rulmentul fix susține masa dispozitivului de acționare prin montarea dispozitivului de acționare direct pe arborele mașinii prin intermediul unui arbore tubular cu inel de prindere. Brațul de cuplu împiedică actuatorul să se rotească și acționează ca un rulment flotant pentru a compensa orice mișcare dezechilibrată pe arborele de ieșire.
Drawing reference
1. Afișaj de stare - aparat (LED1)
2. Afișaj de stare - comunicație (LED2)
3. Interfață de comunicare (IN)
4. Interfață de comunicare (OUT)
5. Împământare funcțională (știft filetat M4)
6. Dop orb deșurubabil, pentru elementele de reglare
7. Dop orb deșurubabil, pentru reglarea manuală
8. Ștecher de alimentare pentru alimentarea cu tensiune
9. Afișaj de stare - starea IO-Link (LED1)
10. Indicator de stare - comunicație IO-Link (LED2)
11. Conector M12: interfață de comunicare
12. Știft filetat M4 (împământare funcțională)
13. Dop orb deșurubabil, pentru elementele de reglare
14. Dop orb deșurubabil, pentru scopuri de service
15. Ștecher de alimentare M12: alimentare cu tensiune
16. Poziție de montaj orizontală
17. Poziție de montaj verticală
18. Poziție transversală
19. Arborele mașinii
20. Lagăr de alunecare
21. Braț de cuplu
22. Șurub de arbore
Accessory
Kituri de montaj, din oțel inoxidabil, pentru actuatoare 85000-51.
Conector pentru actuatoare 80150-30.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem