text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Kit de montaj
Varianta 1
pentru unitate liniară
Varianta 2
tip E
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
B=lățime
56
H=înălțime
34,9
L=lungime
64,5
Tip E=Diametru exterior
30
B1
31
B2
12
B3
42
B4
22
D
M5
D1
6,4
D2
5
D3
10,4
L1
23
L3
52,5
L4
20,9
T
3
T1
3
UNSPSC Code
31251511
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
Braț de cuplu, din oțel inoxidabil.
Adaptor de montaj, din oțel inoxidabil.
Note
Seturile de montaj sunt necesare pentru a conecta actuatoarele 85000-50 la unitățile liniare 29105, la unitățile liniare cu țeavă dublă 21250 și 21250-01 sau la unitățile liniare pătrate 29104.
Accessory
Actuatoare, din oțel inoxidabil sau aluminiu, pentru unitățile liniare 85000-50.
Unități liniare 29105.
Unități liniare, din oțel inoxidabil 29105.
Unități liniare, cu țeavă dublă 21250.
Unități liniare, cu țeavă dublă, cu placă de montaj 21250-01.
Unități liniare, pătrate, din aluminiu 29104.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem