Kit de montaj pentru unitate liniară, pătrată oțel inoxidabil 85000-51-230
- Braț de cuplu, din oțel inoxidabil
- Accesorii pentru unități liniare
Unitatea de vânzare
134,19 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Kit de montaj
Varianta 1
pentru unitate liniară, pătrată
Varianta 2
Tip EV
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
B=lățime
56
H=înălțime
34,9
L=lungime
64,5
B1
31
B2
12
B3
42
B4
22
D
M5
D1
6,4
D2
5
D3
10,4
L1
23
L3
52,5
L4
20,9
T
3
T1
3
Tip EV
30
UNSPSC Code
31251511
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
Braț de cuplu, din oțel inoxidabil.
Adaptor de montaj, din oțel inoxidabil.
Adaptor de montaj, din oțel inoxidabil.
Note
Seturile de montaj sunt necesare pentru a conecta actuatoarele 85000-50 la unitățile liniare 29105, la unitățile liniare cu țeavă dublă 21250 și 21250-01 sau la unitățile liniare pătrate 29104.
Accessory
Actuatoare, din oțel inoxidabil sau aluminiu, pentru unitățile liniare 85000-50.
Unități liniare 29105.
Unități liniare, din oțel inoxidabil 29105.
Unități liniare, cu țeavă dublă 21250.
Unități liniare, cu țeavă dublă, cu placă de montaj 21250-01.
Unități liniare, pătrate, din aluminiu 29104.
Unități liniare 29105.
Unități liniare, din oțel inoxidabil 29105.
Unități liniare, cu țeavă dublă 21250.
Unități liniare, cu țeavă dublă, cu placă de montaj 21250-01.
Unități liniare, pătrate, din aluminiu 29104.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.