text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Mounting set
Version 1
for linear actuator
Version 2
type E
Form
B
Main material
stainless steel
B=Width
85
H=Height
50,9
L=Length
50,5
Type E=Outside diameter
50
B1
31
B2
12
B3
67
B4
22
D
M5
D1
8,2
D2
5
D3
10,4
L1
24
L3
52,5
L4
20,9
T
3
T1
3
UNSPSC Code
31251511
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
Description

Material
Braț de cuplu, din oțel inoxidabil.
Adaptor de montaj, din oțel inoxidabil.
Note
Seturile de montaj sunt necesare pentru a conecta actuatoarele 85000-50 la unitățile liniare 29105, la unitățile liniare cu țeavă dublă 21250 și 21250-01 sau la unitățile liniare pătrate 29104.
Accessory
Actuatoare, din oțel inoxidabil sau aluminiu, pentru unitățile liniare 85000-50.
Unități liniare 29105.
Unități liniare, din oțel inoxidabil 29105.
Unități liniare, cu țeavă dublă 21250.
Unități liniare, cu țeavă dublă, cu placă de montaj 21250-01.
Unități liniare, pătrate, din aluminiu 29104.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem