Cilindru electric IO-Link aluminiu eloxat 85325-08-0800511X0300
- Viteze de până la 300 mm/s
- Forțe de până la 1.500 N
- Durată de viață de până la 10.000 km sau 20.000 ore de lucru
Unitatea de vânzare
2.661,10 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cilindru electric
Varianta 1
IO-Link
Formă
A
Tipul de formă
cu filete exterioare
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Afișare stare
3 leduri
Clasa de protecție
IP65/IP67
Consum de curent max. (vârf) A
12
Consum de curent max. logică mA
50
Consum de energie max. (funcționare continuă) A
7
Cursă
S
300
Dimensiune
80
Fluctuații de tensiune admisibile
±15%
Forța de avans max. (funcționare continuă) N
1000
Forța de avans max. (vârf) N
1500
Ieșiri de curent max. ieșiri de curent digitale mA
100/ieșire
Interval de funcționare semnal de intrare VCC
24
Locul
de instalare
beliebig
Pas arbore
în mm
5
Precizia poziționării în ± mm
±0,1
Repetabilitate în ± mm
0,02
Tensiunea nominală a circuitului de alimentare VCC
24-48
UNSPSC Code
31251511
Umiditatea aerului
în utilizare
(%)
0-90
Viteză max. funcționare 24 V mm/s
150
Viteză max. funcționare 48 V mm/s
300
accelerație max.
m/s²
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Cilindrul electric este soluția compactă și puternică pentru mișcări liniare precise la mașina dumneavoastră.
Cilindrul electric este o unitate de comandă a fusului IO-Link. Tehnologia inovatoare all-in-one integrează un servomotor, un servocontroler și un șurub cu bile într-o formă compactă. Valorile punctului de referință în timp real sunt transmise prin interfața de comunicare IO-Link.
Cilindrul electric este compatibil cu sistemele existente și nu necesită spațiu în dulapul de comandă. Mișcările simple în 2 puncte pot fi controlate prin intermediul unui semnal digital, în timp ce potențiometrele permit ajustarea individuală a forței și a vitezei direct la unitate.
Cilindrul electric este o unitate de comandă a fusului IO-Link. Tehnologia inovatoare all-in-one integrează un servomotor, un servocontroler și un șurub cu bile într-o formă compactă. Valorile punctului de referință în timp real sunt transmise prin interfața de comunicare IO-Link.
Cilindrul electric este compatibil cu sistemele existente și nu necesită spațiu în dulapul de comandă. Mișcările simple în 2 puncte pot fi controlate prin intermediul unui semnal digital, în timp ce potențiometrele permit ajustarea individuală a forței și a vitezei direct la unitate.
Material
Carcasă, capac final: aluminiu, eloxat transparent.
Tub de împingere: aluminiu, eloxat dur.
Etanșări: PUR, EPDM, NBR.
Cap filetat: oțel inoxidabil.
Șuruburi: oțel galvanizat.
Ax: oțel tratat termic.
Piuliță de fus: oțel de rulment.
Element de acoperire capete rotative: oțel inoxidabil.
Niplu de ungere: oțel galvanizat.
Cuplaje cu filet: zinc, nichelat.
Tub de împingere: aluminiu, eloxat dur.
Etanșări: PUR, EPDM, NBR.
Cap filetat: oțel inoxidabil.
Șuruburi: oțel galvanizat.
Ax: oțel tratat termic.
Piuliță de fus: oțel de rulment.
Element de acoperire capete rotative: oțel inoxidabil.
Niplu de ungere: oțel galvanizat.
Cuplaje cu filet: zinc, nichelat.
Note
Cilindrul electric servește ca element de acționare electromecanică a axului pentru mișcări liniare. Componentele sale principale includ servomotorul sincron, acționarea axului și electronica integrată. Toate componentele sunt amplasate în carcasă. Viteza de extindere și de retragere, precum și limitarea forței sunt setate continuu, cu ajutorul unor butoane rotative direct la carcasă sau valorile setate sunt specificate variabil și în timp real prin interfața IO-Link. Vitezele, accelerațiile și alți parametri pot fi modificați, permițând realizarea operațiunilor de poziționare ca în cazul aplicațiilor servocomplexe. Comanda prin semnale digitale simple, cum ar fi cele utilizate pentru a controla un cilindru pneumatic simplu, este de asemenea posibil.
Dimensiunile de bază se bazează pe ISO 15552.
Dimensiunile conexiunii și ale accesoriilor sunt în conformitate cu ISO 15552.
Dimensiunile de bază se bazează pe ISO 15552.
Dimensiunile conexiunii și ale accesoriilor sunt în conformitate cu ISO 15552.
Technical Data
Tipul axului: sistem cu bile recirculante.
Ghidaj liniar integrat: ghidaj pe șină cu profil de 15 mm și cărucior cu bile.
Tip motor: servomotor sincron.
Senzor de poziție a rotorului: absolut, single turn, 12 biți.
Tija pistonului cu siguranță antiturnare: ghidaj glisant (fără cuplu extern).
Lungimea maximă a cablului: 20 metri
Număr de intrări de semnal digitale: 3 (extindere, retragere, învățare).
Număr de ieșiri de semnal digitale: 3 (extins, retras, pregătit).
Caracteristicile intrării semnalului: izolat galvanic de elementul de putere. Fără izolare galvanică între ele.
Ieșiri logice de comutare: push pull.
Logică de comutare pentru intrări: comutare pozitivă.
Referențiere: opritor extern/manual prin IO-Link.
Greutate la o cursă de 100 mm: 2,8 kg.
Greutate suplimentară per cursă 10 mm: 0,74 kg.
Masă mobilă suplimentară/cursă 10 mm: 0,00585 kg.
Ghidaj liniar integrat: ghidaj pe șină cu profil de 15 mm și cărucior cu bile.
Tip motor: servomotor sincron.
Senzor de poziție a rotorului: absolut, single turn, 12 biți.
Tija pistonului cu siguranță antiturnare: ghidaj glisant (fără cuplu extern).
Lungimea maximă a cablului: 20 metri
Număr de intrări de semnal digitale: 3 (extindere, retragere, învățare).
Număr de ieșiri de semnal digitale: 3 (extins, retras, pregătit).
Caracteristicile intrării semnalului: izolat galvanic de elementul de putere. Fără izolare galvanică între ele.
Ieșiri logice de comutare: push pull.
Logică de comutare pentru intrări: comutare pozitivă.
Referențiere: opritor extern/manual prin IO-Link.
Greutate la o cursă de 100 mm: 2,8 kg.
Greutate suplimentară per cursă 10 mm: 0,74 kg.
Masă mobilă suplimentară/cursă 10 mm: 0,00585 kg.
Application
La o alimentare de 48 V, trebuie verificată pentru fiecare aplicație necesitatea unui chopper de frână. Pot apărea supratensiuni în timpul funcționării generatorului (cadranele 2 și 4), care trebuie limitate cu un chopper de frână.
Temperature range
Temperatură la lagăr: -20 °C până la +60 °C.
Temperatură de funcționare: 0 °C până la +40 °C.
Temperatură de funcționare: 0 °C până la +40 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.