text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Coloană de ridicare
Materialul corpului de bază
aluminiu
H1=înălțime
203
H=înălțimea totală
558
Cursă S
355
Forța de compresie F2 N
3000
Forța de tracțiune F1 N
3000
UNSPSC Code
31171521
Viteza de ridicare (mm/s)
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Descriere

Material
Aluminiu.
Note
Coloana de ridicare este un sistem operat în mod electric cu o tehnologie integrată în totalitate care este operată fără întreținere și conform principiului Plug & Work.

Cu o viteză maximă de 8 mm/s se pot deplasa până la două coloane de ridicare între 355 mm și 500 mm în sincron cu ajutorul unității de comandă (85300-10-90). Opțional, cu ajutorul cablului de legătură (85300-10-91X1000), două unități de comandă pot fi conectate între ele și până la patru coloane de ridicare pot fi deplasate în mod sincron.

Coloanele de ridicare sunt adecvate atât pentru sarcini de tracțiune, cât și pentru sarcini de presiune.

Pentru punerea în funcțiune a coloanelor de ridicare sunt necesare cel puțin o unitate de comandă (85300-10-90) și un comutator manual (85300-15-1).

Placa de montaj (85300-930040) servește la montarea ușoară a coloanei de ridicare în aplicația clientului.
Scope of delivery
- 1x coloană de ridicare din aluminiu, reglabilă electric.
- 4x blocuri culisante pentru integrarea ușoară a coloanei de ridicare în aplicația clientului.
On request
Coloane de ridicare ESD, coloane de ridicare cu amortizare, coloane de ridicare pentru aplicații aeriene și coloane de ridicare pentru utilizarea în camerele curate.
Accessory
Control (85300-10-90)
Cablu de legătură (85300-10-91X1000)
Comutator manual (85300-15-1)
Cablu de legătură la alimentare (85300-10-92X1800)
Placă de montaj (85300-930040)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought