Sertar cu întrerupător manual 85300-15-91
- Ușor de utilizat
- Ușor de configurat
- Cu afișaj LCD
Unitatea de vânzare
9,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Sertar cu întrerupător manual
UNSPSC Code
31171521
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descriere
Note
Comandă manuală pentru operarea unității de control 85300-10-90 și pentru reglarea coloanelor de ridicare 85300.
Coloanele de ridicare 85300 pot fi manevrate intuitiv cu ajutorul combinatului cu afișaj (85300-15-1).
Comutatoarele manuale pot fi fixate cu ajutorul sertarului la o masă 85300-15-91.
Coloanele de ridicare 85300 pot fi manevrate intuitiv cu ajutorul combinatului cu afișaj (85300-15-1).
Comutatoarele manuale pot fi fixate cu ajutorul sertarului la o masă 85300-15-91.
Accessory
Sertar de comutare manuală 85300-15-91
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.