text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cablu de conectare
Potrivit pentru
Motor pas cu pas NEMA 17/23
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Note
Motorul de tip pas cu pas are o interfață de dialog pentru configurare printr-un computer de nivel superior. Controalele sunt configurate folosind această interfață.

Interfața standard este proiectată ca o interfață TTL. Pentru ca motorul de tip pas cu pas să fie configurat prin intermediul unui PC (folosind software-ul de programare) sau controlat de la distanță, trebuie utilizat un dispozitiv de transfer (convertor USB). Pentru a preveni distrugerea controlerului prin diferențe prea mari de potențial sau curenți de compensare, convertoarele USB furnizate au izolare galvanică.

85000-15-91: USB la RS-232 (9 pini. mufă SUB-D). Acest stick USB transmite date în serie cu nivel TTL către PC sau notebook prin interfața USB. Lungime de aproximativ 500 mm cu cablu prelungitor USB de 1,8 m.

85000-15-92: USB la RS-232 (9 pini. mufă SUB-D). Acest stick USB transmite date în serie cu nivel TTL către PC sau notebook prin interfața USB. Lungime de aproximativ 500 mm cu cablu prelungitor USB de 1,8 m. Cu adaptor la mufa mini DIN-Stv.

85000-15-95: 15 pini. Mufă SUB-D pe 15 pini. Mufă SUB-D și 9 pini. Mufă SUB-D, lungime aprox. 170 mm.

85000-15-910X05000: 15 pini. Mufă SUB-D HD, lungime 5 m. Potrivit pentru lanțuri de tractare.

85000-15-911X05000: 16 pini. M23, mufă dreaptă, lungime 5 m. Potrivit pentru lanțuri de tractare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem