Motor pas cu pas cu control de poziționare 85000-10-340820
- Dimensiuni constructive conform NEMA
- Precizie mare a unghiului de pas de 1,8°
- Cu control de poziționare integrat
- Până la o temperatură ambiantă de 50 °C fără ventilație forțată
- Eficiență ridicată
Sales unit
1.623,01 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Motor pas cu pas
Varianta 1
cu control de poziționare
B=lățime
86
A
69,6
Codificator
INTEGRAT PENTRU MONITORIZAREA POZIȚIEI
Cuplu de menținere
Nm
7
Curent de fază
A
reglabil până la 6,3
D
14
D1
73
D2
6,5
Dimensiune
NEMA 34
E
13
H
129,2
Ieșiri
2 (+24 V DC)
Interfețe
I/O DIGITAL SAU CEAS/DIRECȚIE
Intrări
6 (+24 - +36 V DC)
L1
37
L3
1,6
L4
25
L5
183
L6
34
Momentul de inerție
kgcm²
3,6
Reducerea curentului
reglabil
Rezoluție pas
1/8, 1/4, 1/2, 1/1
S
9
Tensiune de comandă
V c.c.
+24 - +36
Tensiune motor
V c.c.
+24 - +60
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Version
Motor pas cu pas High-Torque, bifazic, cu dimensiunile constructive NEMA 17, NEMA 23 și NEMA 34 cu arbore aplatizat (arbore D). Unghiul treptei 1,8° (pas complet) cu control de poziție integrat.
Note
Motor pas cu pas cu control de poziționare integrat. Acesta formează o unitate convenabilă care include un motor pas cu pas și o unitate inteligentă de control. Este posibilă ghidarea blocului cu intensitate electrică redusă fără comutator de proximitate. Monitorizarea integrată a rotației. Funcționare silențioasă datorită comutării dinamice a deblocării treptelor.
Control prin interfață I/O simplă, 31 de poziții configurabile și recuperabile.
Comanda poate fi parametrizată rapid și ușor cu ajutorul software-ului. Software-ul și manualul pentru programarea controlerului de poziționare sunt disponibile pentru descărcare gratuită.
Atunci când este selectat motorul potrivit, nu este suficient de a determina motorul corect în funcție de cuplul de menținere, deoarece cuplul motorului scade odată cu viteza. Prin urmare, este esențială selectarea motorului potrivit în funcție de curba cuplului.
Control prin interfață I/O simplă, 31 de poziții configurabile și recuperabile.
Comanda poate fi parametrizată rapid și ușor cu ajutorul software-ului. Software-ul și manualul pentru programarea controlerului de poziționare sunt disponibile pentru descărcare gratuită.
Atunci când este selectat motorul potrivit, nu este suficient de a determina motorul corect în funcție de cuplul de menținere, deoarece cuplul motorului scade odată cu viteza. Prin urmare, este esențială selectarea motorului potrivit în funcție de curba cuplului.
Temperature range
între 0 °C și +50 °C
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.