text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language

Description

Product description
Lămpile pentru dulapuri de comandă sunt dotate cu cea mai modernă tehnologie cu leduri. Cu o temperatură de culoare de 5000 K, un indice excelent de redare a culorilor de 80 Ra și o optică prismatică specială, acestea asigură o iluminare uniformă și puternică în dulapurile de comandă, cutiile de distribuție și spațiile tehnice înguste.
Material
Carcasă: aluminiu.
Geam de difuzie: policarbonat (PC).
Capace de capăt: plastic (PA).
Suportul lămpii: plastic.
Version
Carcasă: culori naturale, eloxate.
Dispozitiv de dispersie: microprisme.
Capace de capăt: gri deschis RAL 7035.
Suporturi de lampă: gri deschis RAL 7035.
Note
Lămpi cu leduri, de calitate industrială rezistentă pentru iluminatul din dulapul de comandă. Lămpile dispun de o intrare de curent și o ieșire de curent. Acestea sunt integrate în fiecare dintre capacele de capăt, pe partea frontală. Conectarea la rețeaua electrică se realizează prin intermediul cablului de conectare disponibil separat, prevăzut cu conector Wieland GST15i3. Cu ajutorul unui cablu de legătură, se pot conecta între ele mai multe corpuri de iluminat (cablare în serie, capacitate de sarcină de 3 A, maximum 6 corpuri de iluminat).

Montarea se realizează cu ajutorul unui suport cu fixare magnetică. În această poziție, lămpile pot fi rotite la 360°.

Aveți la dispoziție lămpi dotate cu:
comutator de pornire/oprire – permite comanda manuală.

detector de mișcare – permite pornirea automată la detectarea apropierii (durata de funcționare: 8 min).

Certificate/Standarde respectate:
CE, UKCA, EMC, RoHS, (standard EN 55015, versiunea 2019).

Date Eprel:
EEK: C, consum la funcționare: 5,00 W, consum în standby: 0,20 W.
Temperature range
-25 °C până la +45 °C.
Advantages
Comanda ledurilor se realizează printr-o sursă liniară de curent constant de precizie, ceea ce permite evitarea interferențelor EMC.
Drawing reference
1) Conector
2) Bucșă
Accessory
80162 Connection cable.
80162-05 Connecting cable.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought