Lumină LED 24 V c.c. aluminiu eloxat 86026-02401X333
- Montare ușoară, rapidă și care necesită puțină întreținere
- Comanda ledurilor prin intermediul unei surse de curent constant liniare de precizie
- Cablare în serie (suportă 3 A)
- Potrivit pentru dulapuri de comandă cu lățime începând cu 400 mm
Unitatea de vânzare
125,20 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Lumină LED
Varianta 1
24 V c.c.
Varianta 2
Detector de mișcare
Formă
A
Tipul de formă
Fixare magnetică
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Materialul
componentei
material plastic
Culoarea
componentei
gri deschis RAL 7035
L=lungime
333
Cascadabil
da
Clasa de protecție
IP20
Clasa de protecție
II
Conexiune
WIELAND GST15I3
Flux luminos
lm
550
Indice de redare a culorilor
80
Puterea lămpii
W
5,2
Reglabil
nu
Soclu pentru lampă
Led integrat
Temperatura de culoare
5000 K
Tensiune de funcționare
V
21-26 DC
UNSPSC Code
31161513
Umiditatea aerului
în utilizare
(%)
95
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Product description
Lămpile pentru dulapuri de comandă sunt dotate cu cea mai modernă tehnologie cu leduri. Cu o temperatură de culoare de 5000 K, un indice excelent de redare a culorilor de 80 Ra și o optică prismatică specială, acestea asigură o iluminare uniformă și puternică în dulapurile de comandă, cutiile de distribuție și spațiile tehnice înguste.
Material
Carcasă: aluminiu.
Geam de difuzie: policarbonat (PC).
Capace de capăt: plastic (PA).
Suportul lămpii: plastic.
Geam de difuzie: policarbonat (PC).
Capace de capăt: plastic (PA).
Suportul lămpii: plastic.
Version
Carcasă: culori naturale, eloxate.
Dispozitiv de dispersie: microprisme.
Capace de capăt: gri deschis RAL 7035.
Suporturi de lampă: gri deschis RAL 7035.
Dispozitiv de dispersie: microprisme.
Capace de capăt: gri deschis RAL 7035.
Suporturi de lampă: gri deschis RAL 7035.
Note
Lămpi cu leduri, de calitate industrială rezistentă pentru iluminatul din dulapul de comandă. Lămpile dispun de o intrare de curent și o ieșire de curent. Acestea sunt integrate în fiecare dintre capacele de capăt, pe partea frontală. Conectarea la rețeaua electrică se realizează prin intermediul cablului de conectare disponibil separat, prevăzut cu conector Wieland GST15i3. Cu ajutorul unui cablu de legătură, se pot conecta între ele mai multe corpuri de iluminat (cablare în serie, capacitate de sarcină de 3 A, maximum 6 corpuri de iluminat).
Montarea se realizează cu ajutorul unui suport cu fixare magnetică. În această poziție, lămpile pot fi rotite la 360°.
Aveți la dispoziție lămpi dotate cu:
comutator de pornire/oprire – permite comanda manuală.
detector de mișcare – permite pornirea automată la detectarea apropierii (durata de funcționare: 8 min).
Certificate/Standarde respectate:
CE, UKCA, EMC, RoHS, (standard EN 55015, versiunea 2019).
Date Eprel:
EEK: C, consum la funcționare: 5,00 W, consum în standby: 0,20 W.
Montarea se realizează cu ajutorul unui suport cu fixare magnetică. În această poziție, lămpile pot fi rotite la 360°.
Aveți la dispoziție lămpi dotate cu:
comutator de pornire/oprire – permite comanda manuală.
detector de mișcare – permite pornirea automată la detectarea apropierii (durata de funcționare: 8 min).
Certificate/Standarde respectate:
CE, UKCA, EMC, RoHS, (standard EN 55015, versiunea 2019).
Date Eprel:
EEK: C, consum la funcționare: 5,00 W, consum în standby: 0,20 W.
Temperature range
-25 °C până la +45 °C.
Advantages
Comanda ledurilor se realizează printr-o sursă liniară de curent constant de precizie, ceea ce permite evitarea interferențelor EMC.
Drawing reference
1) Conector
2) Bucșă
2) Bucșă
Accessory
80162 Cablu de legătură.
80162-05 Cablu de de legătură.
80162-05 Cablu de de legătură.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.