text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Lumină LED
Materialul corpului de bază
aluminiu
Culoarea corpului de bază
eloxat natural
Materialul componentei
Sticlă securizată
L=lungime
540
Cascadabil
nu
Clasa de protecție
IP67/IP69K
Clasa de protecție
III
Conexiune
M12, codificare A
Controlul strălucirii
ESG, difuzor
Descărcare electrostatică ESD
nu
Distribuția luminii
Controlul formei fasciculului luminos
Durata de viață Lampă
>100.000 h (L80/B10)
Eficacitate luminoasă lm/W
155
Flux luminos lm
2004
Grup de risc (DIN EN 62471)
grup liber
Indice de redare a culorilor
>85
Puterea lămpii W
~13
Reglabil
da
Soclu pentru lampă
Led integrat
Temperatura de culoare
5600 K (lumină albă de zi)
Tensiune de funcționare V c.c.
24+/-10%
UNSPSC Code
31161513
Unghi fascicul
100°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Lampa cu led cu lumină albă de zi are un design plat și este rezistentă la ulei, agenți de răcire și lubrifianți. Este rezistentă la așchii și prezintă rezistență la temperaturi ridicate. Datorită sticlei de siguranță rezistente la impact, cu o grosime de 4 mm și gradului ridicat de protecție IP67/IP69K asociat, lumina cu leduri este ideală pentru condiții de mediu dificile.
Material
Carcasă: aluminiu.
Geam de difuzie: sticlă de siguranță (4 mm).
Capace de capăt: aluminiu.
Version
Carcasă: culori naturale, anodizate.
Capace de capăt: culori naturale, anodizate.
Note
Lămpi cu leduri, de calitate industrială robustă, pentru iluminarea mașinilor. Lămpile cu leduri sunt încadrate într-un profil de aluminiu. Orificiile filetate din capacele de capăt pot fi utilizate pentru a fi atașate la canelurile profilului și la elementele panoului cu accesoriile disponibile separat.

Lămpile cu leduri au un conector M12 pentru intrarea de alimentare. Aceasta este integrată în partea frontală a capacului de capăt. Conectarea la sursa de alimentare se realizează prin intermediul unui conector M12x1 (3 până la 5 pini).

Lămpile cu leduri asigură un flux luminos uniform la locul de muncă, fără efect de orbire și fără pâlpâire, cu lumină albă de zi, cu o temperatură de culoare de 5600 K, prin intermediul unui panou de sticlă cu difuzor. Unghiul fasciculului este de 100°.

Posibilitate de reglare de la unitatea de control, disponibilă separat (86091-02). Unitatea de control poate varia continuu intensitatea lămpii cu leduri și o poate porni/opri.

Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marcaj D.
DIN EN 62471.
Temperature range
-30 °C până la +70 °C.
Advantages
Carcasa de înaltă calitate este fabricată din aluminiu, ceea garantează durabilitate, stabilitate și o greutate redusă. Gradul de protecție IP67/IP69K face ca acest corp de iluminat să fie ideal pentru utilizarea în utilaje. Corpul de iluminat atinge o redare a culorilor > 85 și impresionează prin randamentul luminos ridicat, redarea foarte bună a culorilor și difuzia largă a luminii.

Datorită duratei lungi de viață a ledurilor, de până la 100.000 de ore (L80/B10), corpul de iluminat practic nu necesită întreținere.
Drawing reference
1) Pagina de intrare
Accessory
82100-20 Alimentator 24 V CC.
86090-20 Cornier de montaj.
86091-02 Unitate de comandă a variatorului de intensitate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought