text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Lumină LED
Materialul corpului de bază
aluminiu
Culoarea corpului de bază
eloxat natural
Materialul componentei
polycarbonate
Culoarea componentei
clar
L=lungime
350
Cascadabil
nu
Clasa de protecție
IP54
Clasa de protecție
III
Conexiune
M12, codificare A
Controlul strălucirii
clar
Descărcare electrostatică ESD
nu
Distribuția luminii
direct
Durata de viață Lampă
>100.000 h (L80/B10)
Eficacitate luminoasă lm/W
155
Flux luminos lm
1336
Grup de risc (DIN EN 62471)
grup liber
Indice de redare a culorilor
>85
Puterea lămpii W
~8
Reglabil
da
Soclu pentru lampă
Led integrat
Temperatura de culoare
5600 K (lumină albă de zi)
Tensiune de funcționare V c.c.
24+/-10%
UNSPSC Code
31161513
Unghi fascicul
120°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Lămpi cu leduri pentru sisteme, mașini și dulapuri de comandă, lumină albă de zi. Formă constructivă foarte subțire. Grad de protecție IP54.
Material
Carcasă: aluminiu.
Geam de difuzie: policarbonat (PC).
Capace de capăt: plastic (PA).
Suportul lămpii: plastic.
Version
Carcasă: culori naturale, anodizate.
Geam de difuzie: clar, rezistent la spargere.
Capace de capăt: negre.
Suport de lampă: negru.
Note
Lămpi cu leduri, de calitate industrială robustă, pentru iluminarea mașinilor și a dulapurilor de distribuție.

Lămpile cu leduri au un conector M12 pentru intrarea de alimentare. Aceasta este integrată în partea frontală a capacului de capăt. Conectarea la sursa de alimentare se realizează prin intermediul unui conector M12x1 (3 până la 5 pini).

Lămpile cu leduri, cu capac transparent, asigură lumina pentru multe aplicații în care sunt necesare niveluri ridicate de iluminare și iluminare exactă a detaliilor. Lumină albă de zi, temperatura de culoare a luminii 5600 K. Unghiul fasciculului este de 120°.

Posibilitate de reglare de la unitatea de control, disponibilă separat (86091-02). Unitatea de control poate varia continuu intensitatea lămpii cu leduri și o poate porni/opri.

Lampa este fixată cu ajutorul suporturilor de lampă furnizate.

Set 1: suport de lampă lung, pentru montare pivotantă (rotație de 360° în pași de 15°).
Set 2: suport de lampă scurt, pentru montare rigidă.

Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marcaj D.
DIN EN 62471.
Temperature range
-10 °C până la +60 °C.
Advantages
Capacul din plastic protejează banda de leduri împotriva prafului și a stropilor de apă până la clasa de protecție IP54. Cu o formă compactă și o lungime de 350 mm, lampa cu leduri este ideală pentru mașini și sisteme care nu sunt supuse unor sarcini mari.

Datorită duratei lungi de viață a ledurilor, de până la 100.000 de ore (L80/B10), corpul de iluminat practic nu necesită întreținere.
Drawing reference
1) Pagina de intrare
Accessory
82100-20 Alimentator 24 V CC.
86090-25 Suport de lumină.
86091-02 Unitate de comandă a variatorului de intensitate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem