text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
LED Lamp
Version 1
dimmable
Version 2
Type I
Main material
aluminium
Main colour
black anodised
L=Length
476
Beam angle
80°
Colour rendition index
85
Colour temp.
4000 k (neutral white)
Dimmable
yes
ESD electrostatic discharging
yes
Input switchable
yes
Luminous efficacy lm/W
86
Luminous flux lm
1396
Operating current max. A
16
Operating frequency Hz
50
Operating voltage V AC
230
Power consumption W
17
Protection class
II Protective insulation
Safety rating
IP20
Slot width
8
UNSPSC Code
31161513
Wattage max. W
3500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă: aluminiu.
Capace de capăt: plastic PA, ranforsat cu fibră de carbon.
Lentilă: policarbonat.
Buton: plastic ABS/PA.
Version
Carcasă: culori naturale eloxate (model ESD negru eloxat).
Capace de capăt: negre.
Lentilă: transparentă.
Buton: albastru, cu iluminare (model ESD portocaliu, cu iluminare).
Note
Lumini LED de calitate industrială robustă pentru iluminatul spațiului de lucru. Luminile LED sunt închise într-un profil de aluminiu cu o canelură de tip I 8 pe partea posterioară. Cu ajutorul canelurii, acesta poate fi atașat la canelurile profilului și la elementele de suprafață folosind accesoriile disponibile separat.

Luminile LED au o intrare de putere și o ieșire de putere. Aceasta este integrată în capacele din față. Conectarea la sursa de alimentare se face folosind cablul de alimentare disponibil separat. Cu un cuplaj de conectare sau un cablu de legătură, mai multe lumini LED pot fi conectate direct sau la distanță unele de altele (înlănțuire a max. 6 blocuri de alimentare, lungime cablu max. 8 m pentru cabluri de alimentare și de conectare. Sarcina conectată max. 3500 wați). La ieșirea de putere pot fi conectate lumini LED suplimentare sau prelungitoare.

Cu ajutorul luminii LED, funcția de pornire și oprire, precum și reglarea luminii sunt controlate prin intermediul butonului de reglare a luminii de pe partea de intrare a luminii. Ultima setare a intensității luminii este salvată și reamintită automat data viitoare când dispozitivul este pornit.

Datorită lentilei cu prismă conică, luminile LED oferă un flux luminos uniform spațiului de lucru, fără strălucire și fără pâlpâire, într-un alb neutru prietenos la locul de muncă. Datorită duratei lungi de viață a LED-urilor de până la 100.000 de ore, acestea nu necesită aproape deloc întreținere.
Temperature range
0 °C până la +40 °C.
Drawing reference
1) Pagina de intrare
Accessory
80161 Cablu de rețea.
80161-05 Cablu de legătură.
80161-10 Cuplaje de conectare.
80161-49 Capace de acoperire.
07075-01 Piuliță cu fantă conector direct.
07075-02 Piuliță cu fantă conector de profil.
10242-01 Cornier din oțel
10905 Plăci conectoare.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem