Lumină LED reglabil aluminiu eloxat negru 86050-11X953
- Carcasă din aluminiu de înaltă calitate
- Iluminare flexibilă pentru fiecare sarcină care necesită vizibilitate
- Versiunea ESD disponibilă
- Reglabil
Unitatea de vânzare
821,71 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Lumină LED
Varianta 1
reglabil
Varianta 2
Tip I
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
eloxat negru
L=lungime
953
Clasa de protecție
IP20
Clasa de protecție
II Izolație de protecție
Consum de energie
W
40
Curent de funcționare
max. A
16
Descărcare
electrostatică
ESD
da
Eficacitate luminoasă
lm/W
86
Flux luminos
lm
3294
Frecvența de funcționare
Hz
50
Indice de redare a culorilor
85
Intrare
comutabilă
da
Lățimea canelurii
8
Reglabil
da
Sarcină conectată
max. W
3500
Temperatura de culoare
4000 K (alb neutru)
Tensiune de funcționare
V
c.a.
230
UNSPSC Code
31161513
Unghi fascicul
79°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă: aluminiu.
Capace de capăt: plastic PA, ranforsat cu fibră de carbon.
Lentilă: policarbonat.
Buton: plastic ABS/PA.
Capace de capăt: plastic PA, ranforsat cu fibră de carbon.
Lentilă: policarbonat.
Buton: plastic ABS/PA.
Version
Carcasă: culori naturale eloxate (model ESD negru eloxat).
Capace de capăt: negre.
Lentilă: transparentă.
Buton: albastru, cu iluminare (model ESD portocaliu, cu iluminare).
Capace de capăt: negre.
Lentilă: transparentă.
Buton: albastru, cu iluminare (model ESD portocaliu, cu iluminare).
Note
Lumini LED de calitate industrială robustă pentru iluminatul spațiului de lucru. Luminile LED sunt închise într-un profil de aluminiu cu o canelură de tip I 8 pe partea posterioară. Cu ajutorul canelurii, acesta poate fi atașat la canelurile profilului și la elementele de suprafață folosind accesoriile disponibile separat.
Luminile LED au o intrare de putere și o ieșire de putere. Aceasta este integrată în capacele din față. Conectarea la sursa de alimentare se face folosind cablul de alimentare disponibil separat. Cu un cuplaj de conectare sau un cablu de legătură, mai multe lumini LED pot fi conectate direct sau la distanță unele de altele (înlănțuire a max. 6 blocuri de alimentare, lungime cablu max. 8 m pentru cabluri de alimentare și de conectare. Sarcina conectată max. 3500 wați). La ieșirea de putere pot fi conectate lumini LED suplimentare sau prelungitoare.
Cu ajutorul luminii LED, funcția de pornire și oprire, precum și reglarea luminii sunt controlate prin intermediul butonului de reglare a luminii de pe partea de intrare a luminii. Ultima setare a intensității luminii este salvată și reamintită automat data viitoare când dispozitivul este pornit.
Datorită lentilei cu prismă conică, luminile LED oferă un flux luminos uniform spațiului de lucru, fără strălucire și fără pâlpâire, într-un alb neutru prietenos la locul de muncă. Datorită duratei lungi de viață a LED-urilor de până la 100.000 de ore, acestea nu necesită aproape deloc întreținere.
Luminile LED au o intrare de putere și o ieșire de putere. Aceasta este integrată în capacele din față. Conectarea la sursa de alimentare se face folosind cablul de alimentare disponibil separat. Cu un cuplaj de conectare sau un cablu de legătură, mai multe lumini LED pot fi conectate direct sau la distanță unele de altele (înlănțuire a max. 6 blocuri de alimentare, lungime cablu max. 8 m pentru cabluri de alimentare și de conectare. Sarcina conectată max. 3500 wați). La ieșirea de putere pot fi conectate lumini LED suplimentare sau prelungitoare.
Cu ajutorul luminii LED, funcția de pornire și oprire, precum și reglarea luminii sunt controlate prin intermediul butonului de reglare a luminii de pe partea de intrare a luminii. Ultima setare a intensității luminii este salvată și reamintită automat data viitoare când dispozitivul este pornit.
Datorită lentilei cu prismă conică, luminile LED oferă un flux luminos uniform spațiului de lucru, fără strălucire și fără pâlpâire, într-un alb neutru prietenos la locul de muncă. Datorită duratei lungi de viață a LED-urilor de până la 100.000 de ore, acestea nu necesită aproape deloc întreținere.
Temperature range
0 °C până la +40 °C.
Drawing reference
1) Pagina de intrare
Accessory
80161 Cablu de rețea.
80161-05 Cablu de legătură.
80161-10 Cuplaje de conectare.
80161-49 Capace de acoperire.
07075-01 Piuliță cu fantă conector direct.
07075-02 Piuliță cu fantă conector de profil.
10242-01 Cornier din oțel
10905 Plăci conectoare.
80161-05 Cablu de legătură.
80161-10 Cuplaje de conectare.
80161-49 Capace de acoperire.
07075-01 Piuliță cu fantă conector direct.
07075-02 Piuliță cu fantă conector de profil.
10242-01 Cornier din oțel
10905 Plăci conectoare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.