Lumină LED aluminiu eloxat natural 86050-02-100X0500
- Tehnologia cu leduri
- Controlul strălucirii grație discului microprismatic
- Redarea culorilor Ra >85
- Clasa de protecție IP40, clasa de protecție I
- Eficient energetic, durabil și fără întreținere
Unitatea de vânzare
173,31 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Lumină LED
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
eloxat natural
Materialul
componentei
material plastic
L=lungime
500
Cascadabil
nu
Clasa de protecție
IP40
Clasa de protecție
I
Conexiune
WIELAND GST18i3
Consum de energie
W
~14
Controlul strălucirii
Disc microprismă
Descărcare
electrostatică
ESD
nu
Distribuția luminii
direct
Durata de viață
Lampă
>100.000 h (L80/B10)
Eficacitate luminoasă
lm/W
155
Flux luminos
lm
1670
Frecvența de funcționare
Hz
50-60
Grup de risc
(DIN EN 62471)
grup liber
Indice de redare a culorilor
>85
Puterea lămpii
W
~11
Reglabil
nu
Soclu pentru lampă
Led integrat
Temperatura de culoare
5600 K (lumină albă de zi)
Tensiune de funcționare
V
c.a.
120-277
UNSPSC Code
31161513
Unghi fascicul
100°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Lampă cu leduri, lumină albă de zi. Lampă cu leduri universală, pentru o gamă largă de utilizări în ateliere, zone logistice sau în stațiile de lucru ale sistemului.
Material
Carcasă: aluminiu.
Geam de difuzie: plastic.
Capace de capăt: poliamidă (PA).
Geam de difuzie: plastic.
Capace de capăt: poliamidă (PA).
Version
Carcasă: culori naturale, anodizate.
Geam de difuzie: microprisme, antiorbire.
Capace de capăt: negre.
Geam de difuzie: microprisme, antiorbire.
Capace de capăt: negre.
Note
Lămpi cu leduri, de calitate industrială robustă, pentru iluminatul spațiului de lucru. Lămpile cu leduri sunt montate într-un profil de aluminiu, cu o canelură 10 pe spate. Cu ajutorul canelurii, se poate atașa la canelurile profilate și la elementele de suprafață, folosind accesoriile disponibile separat. Comanda se realizează cu ajutorul unui comutator basculant.
Lămpile cu leduri au o intrare de alimentare. Aceasta este integrată în partea frontală a capacului de capăt. Conectarea la sursa de alimentare se face prin intermediul cablului de rețea disponibil separat (ștecher Wieland GST18i3).
Lămpile cu leduri asigură un flux luminos uniform la locul de muncă, fără efect de orbire și fără pâlpâire, cu lumină albă de zi, temperatură de culoare 5600 K, prin intermediul unei lentile microprismatice. Unghiul fasciculului este de 100°.
Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Lămpile cu leduri au o intrare de alimentare. Aceasta este integrată în partea frontală a capacului de capăt. Conectarea la sursa de alimentare se face prin intermediul cablului de rețea disponibil separat (ștecher Wieland GST18i3).
Lămpile cu leduri asigură un flux luminos uniform la locul de muncă, fără efect de orbire și fără pâlpâire, cu lumină albă de zi, temperatură de culoare 5600 K, prin intermediul unei lentile microprismatice. Unghiul fasciculului este de 100°.
Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Temperature range
-10 °C până la +45 °C.
Advantages
Carcasa de înaltă calitate este fabricată din aluminiu, ceea garantează durabilitate, stabilitate și o greutate redusă. Gradul de protecție IP40 face ca lampa să fie ideală pentru utilizarea în interior. Lampa atinge o redare a culorilor >85. Lampa cu leduri este simplă, robustă și rezistentă, cu optică pentru lumină de suprafață. Capacul cu microprisme care optimizează difuzia luminii asigură o iluminare echilibrată pentru posturile de lucru din producție, asamblare sau ambalare. Datorită duratei lungi de viață a ledurilor, de până la 100.000 de ore (L80/B10), corpul de iluminat practic nu necesită întreținere.
Drawing reference
1) Pagina de intrare
Accessory
80161 Cablu de rețea.
86090 Plăci de conectare pentru canelură 10.
07090 Piulițe ciocan pentru canelură 10.
10242-01 Cornier, din oțel.
86090 Plăci de conectare pentru canelură 10.
07090 Piulițe ciocan pentru canelură 10.
10242-01 Cornier, din oțel.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.