Lumină LED aluminiu eloxat natural 86050-10-110X0545
- Tehnologia cu leduri
- Controlul strălucirii grație discului microprismatic
- Redarea culorilor Ra >85
- Grad de protecție IP50, clasa de protecție III
- Difuzie ridicată a luminii
Unitatea de vânzare
209,16 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Lumină LED
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
eloxat natural
Materialul
componentei
material plastic
L=lungime
545
Cascadabil
nu
Clasa de protecție
IP50
Clasa de protecție
III
Conexiune
M12, codificare A
Controlul strălucirii
Disc microprismă
Descărcare
electrostatică
ESD
nu
Distribuția luminii
direct
Durata de viață
Lampă
>100.000 h (L80/B10)
Eficacitate luminoasă
lm/W
155
Flux luminos
lm
3798
Grup de risc
(DIN EN 62471)
grup liber
Indice de redare a culorilor
>85
Puterea lămpii
W
~24
Reglabil
da
Soclu pentru lampă
Led integrat
Temperatura de culoare
5200 - 5700 K (lumină albă de zi)
Tensiune de funcționare
V c.c.
24+/-10%
UNSPSC Code
31161513
Unghi fascicul
100°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Leduri de sistem, lumină albă de zi. Lampă cu leduri, cu utilizare universală, cu difuzie amplificată a luminii și distribuție uniformă a luminii, pentru o gamă largă de aplicații la posturi de lucru individuale, linii de asamblare sau mașini (fără lichid de răcire, lubrifiant și impact de așchii).
Material
Carcasă: aluminiu.
Geam de difuzie: plastic.
Capace de capăt: poliamidă (PA).
Geam de difuzie: plastic.
Capace de capăt: poliamidă (PA).
Version
Carcasă: culori naturale, anodizate.
Geam de difuzie: microprisme, antiorbire.
Capace de capăt: negre.
Geam de difuzie: microprisme, antiorbire.
Capace de capăt: negre.
Note
Lămpi cu leduri, de calitate industrială robustă, pentru iluminatul spațiului de lucru. Lămpile cu leduri sunt incluse într-un profil de aluminiu cu eclise de fixare integrate în capacele de capăt. Eclisele de fixare permit montarea universală pe canelurile profilate și pe elementele de suprafață. Comanda se realizează cu ajutorul unui comutator basculant.
Lămpile cu leduri au un conector M12 pentru intrarea de alimentare. Aceasta este integrată în partea frontală a capacului de capăt. Conectarea la sursa de alimentare se realizează prin intermediul unui conector M12x1 (3 până la 5 pini).
Lămpile cu leduri asigură un flux luminos uniform la locul de muncă, fără efect de orbire și fără pâlpâire, cu lumină albă de zi, temperatură de culoare 5200 - 5700 K, prin intermediul unei lentile microprismatice. Unghiul fasciculului este de 100°.
Posibilitate de reglare de la unitatea de control, disponibilă separat (86091-02). Unitatea de control poate varia continuu intensitatea lămpii cu leduri și o poate porni/opri.
Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
DIN EN 62471.
Lămpile cu leduri au un conector M12 pentru intrarea de alimentare. Aceasta este integrată în partea frontală a capacului de capăt. Conectarea la sursa de alimentare se realizează prin intermediul unui conector M12x1 (3 până la 5 pini).
Lămpile cu leduri asigură un flux luminos uniform la locul de muncă, fără efect de orbire și fără pâlpâire, cu lumină albă de zi, temperatură de culoare 5200 - 5700 K, prin intermediul unei lentile microprismatice. Unghiul fasciculului este de 100°.
Posibilitate de reglare de la unitatea de control, disponibilă separat (86091-02). Unitatea de control poate varia continuu intensitatea lămpii cu leduri și o poate porni/opri.
Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
DIN EN 62471.
Temperature range
-10 °C până la +60 °C.
Advantages
Carcasa de înaltă calitate este fabricată din aluminiu, ceea garantează durabilitate, stabilitate și o greutate redusă. Gradul de protecție IP50 face ca lampa să fie ideală pentru utilizarea în interior. Corpul de iluminat atinge o redare a culorilor >85 și impresionează prin puterea sa luminoasă ridicată și redarea foarte bună a culorilor, precum și prin difuzarea excelentă a luminii datorită capacului microprismatic.
Datorită duratei lungi de viață a ledurilor, de până la 100.000 de ore (L80/B10), corpul de iluminat practic nu necesită întreținere.
Datorită duratei lungi de viață a ledurilor, de până la 100.000 de ore (L80/B10), corpul de iluminat practic nu necesită întreținere.
Drawing reference
1) Pagina de intrare
Accessory
82100-20 Alimentator 24 V CC.
86091-02 Unitate de control a variatorului de intensitate.
86091-02 Unitate de control a variatorului de intensitate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.