text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Lumină LED
Materialul corpului de bază
aluminiu
Culoarea corpului de bază
eloxat natural
Materialul componentei
PMMA
L=lungime
472
Cascadabil
da
Clasa de protecție
IP40
Clasa de protecție
I
Conexiune
WIELAND GST18i3
Consum de energie W
~13
Controlul strălucirii
Disc microprismă
Descărcare electrostatică ESD
nu
Distribuția luminii
direct
Durata de viață Lampă
>100.000 h (L80/B10)
Eficacitate luminoasă lm/W
173
Flux luminos lm
1990
Frecvența de funcționare Hz
50-60
Grup de risc (DIN EN 62471)
grup liber
Indice de redare a culorilor
>90 (typ. 95)
Puterea lămpii W
~11,5
Reglabil
da
Soclu pentru lampă
Led integrat
Temperatura de culoare
5700 K (lumină albă de zi)
Tensiune de funcționare V c.a.
120-277
UNSPSC Code
31161513
Unghi fascicul
90°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Lampă cu leduri, cu lumină albă de zi, special concepută pentru utilizarea în medii de lucru, precum instalații de producție (eficiență ridicată și durabilitate), laboratoare (redare precisă a culorilor pentru rezultate exacte) sau stații de asamblare (iluminare uniformă pentru munca fină).
Material
Carcasă: aluminiu.
Geam de difuzie: polimetilmetacrilat (PMMA).
Capace de capăt: poliamidă (PA).
Version
Carcasă: culori naturale, anodizate.
Geam de difuzie: microprisme, antiorbire.
Capace de capăt: negre.
Comutator basculant cu indicator luminos.
Note
Lămpi cu leduri, de calitate industrială robustă, pentru iluminatul spațiului de lucru. Lămpile cu leduri sunt montate într-un profil de aluminiu, cu o canelură 8 pe spate. Cu ajutorul canelurii, se poate atașa la canelurile profilate și la elementele de suprafață, folosind accesoriile disponibile separat. Comanda se realizează cu ajutorul unui comutator basculant cu indicator luminos.

Lămpile cu leduri dispun de o intrare de curent și o ieșire de curent. Aceasta este integrată în partea laterală a profilului de aluminiu. Conectarea la sursa de alimentare se face prin intermediul cablului de rețea disponibil separat (ștecher Wieland GST18i3). Mai multe lămpi cu leduri pot fi conectate între ele cu un cablu de legătură.

Corpurile de iluminat cu leduri asigură un flux luminos uniform la locul de muncă, fără efect de orbire și fără pâlpâire, cu lumină albă de zi, 5700 K, prin intermediul unui panou microprismatic cu o folie de difuzie în spate. Unghiul fasciculului este de 90°.

Reglabil cu ajutorul unității de control, disponibile separat (86091). Unitatea de control poate varia continuu intensitatea lămpii cu leduri și o poate porni/opri.

Certificate/standarde îndeplinite:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Temperature range
între -10 °C și +50 °C
Advantages
Carcasa de înaltă calitate este fabricată din aluminiu, ceea garantează durabilitate, stabilitate și o greutate redusă. Gradul de protecție IP40 face ca lampa să fie ideală pentru utilizarea în interior. Corpul de iluminat atinge o redare a culorilor >90 (de obicei, 95), ceea ce îl face ideal pentru zonele de lucru cu cerințe ridicate de fidelitate a culorilor. Redarea înaltă a culorilor optimizează recunoașterea culorilor și, prin urmare, permite o muncă precisă. Datorită duratei lungi de viață a ledurilor, de până la 100.000 de ore (L80/B10), corpul de iluminat practic nu necesită întreținere.
Drawing reference
1) Partea de intrare
2) Partea de ieșire
3) Conexiune pentru unitatea de comandă externă (variator)
Accessory
80161 Cablu de rețea.
80161-05 Cablu de legătură.
86090 Plăci de conectare pentru canelură 8.
07090 Piulițe ciocan pentru canelură 8.
10242-01 Cornier, din oțel.
86091 Unitate de comandă a variatorului de intensitate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem