Piesă articulată Oțel ameliorabil 31154-1212
- Accesorii pentru standuri de măsurare
Unitatea de vânzare
76,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesă articulată
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
D
12
L
7
UNSPSC Code
41111609
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.