Cilindru de montare pentru piese de prelucrat cu guler oțel de călire 31090-220
- Călit și șlefuit
- Cu diverse găuri de montare
- Paralelismul suprafețelor de sprijin <0,01 mm
Unitatea de vânzare
290,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cilindru de montare
Varianta 1
pentru piese de prelucrat cu guler
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D=diametrul găurii
2 - 20
Creșterea diametrului
1
Lățimea liberă între
suprafața rulmentului
52
Număr de
găuri
19
Paralelismul suprafețelor de
sprijin
< 0,01
UNSPSC Code
41111609
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit, temperat.
Version
șlefuit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.