Masă de măsurare cu coloană Granit 31020-01
- Material: granit (rocă primară)
- Rezistență la uzură de 3 ori mai mare prin comparație cu granitul convențional
- Densitate cu 20% mai mare comparativ cu granitul convențional
- Dilatație termică de 3 ori mai mică prin comparație cu granitul convențional
- Potrivit pentru suporturile de ceasuri micrometrice 31140 & 31141
Unitatea de vânzare
517,50 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Masă de măsurare
Varianta 1
cu coloană
Materialul
corpului de bază
Granit
Coloană
ø25 x 260
Lungimea plăcii de prindere
x Lățimea x Înălțimea
200 x 150 x 40
UNSPSC Code
41111606
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
Granit negru (rocă primitivă).
Version
Masă de măsurare Grad de precizie 0.
Note
Roca primară are avantaje semnificative față de granitul convențional:
- rezistență împotriva uzurii de 3 ori mai mare.
- Densitate cu 20% mai ridicată.
- Dilatare termică de 3 ori mai mică.
Pentru suporturi adecvate pentru ceasuri comparatoare, a se vedea 31140 și 31141.
- rezistență împotriva uzurii de 3 ori mai mare.
- Densitate cu 20% mai ridicată.
- Dilatare termică de 3 ori mai mică.
Pentru suporturi adecvate pentru ceasuri comparatoare, a se vedea 31140 și 31141.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.