Masă de măsurare Fontă cenușie 31000-02
- Potrivit pentru măsurare, verificare, atingere și marcare
- Fețe exterioare prelucrate fin
- Material: fontă gri
Unitatea de vânzare
220,78 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Masă de măsurare
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
200
H=înălțime
45
L=lungime
250
H1
15
UNSPSC Code
41111606
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 250 călită.
Note
Suprafața plăcii cu caneluri pentru praf, la cerere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.