text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Masă de măsurare
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
350
H=înălțime
60
L=lungime
400
H1
20
UNSPSC Code
41111606
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 250 călită.
Note
Suprafața plăcii cu caneluri pentru praf, la cerere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought