Stativ articulat cu prindere hidraulică 31100-01
- Ajustarea se realizează printr-o reglare fină
- Prindere centală prin intermediul mânerului stea
- Opțional cu picior magnetic
- Liber reglabil prin articulația sferică
Unitatea de vânzare
199,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Stativ articulat
Varianta 1
cu prindere hidraulică
H6=înălțime
310
Forța adezivă
N
600
Lungimea
bazei magnetice
61
Lățimea
bazei magnetice
50
Raza de acțiune
260
UNSPSC Code
41111605
Înălțimea
bazei magnetice
55
Descriere
Note
Mecanismul în 4 părți este fixat în centru cu ajutorul unui buton de fixare. Ajustarea se efectuează printr-o reglare fină.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.