Baterie CR2032 Litiu 32510-20
- Baterie litiu 3 volți
- Tip CR 2032
Unitatea de vânzare
2,77 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Baterie
Varianta 1
CR2032
Materialul
corpului de bază
Litiu
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Nr. UN
UN 3091
UNSPSC Code
31161510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Attention
Bateriile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere normale. În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege să returnați / să eliminați în mod corespunzător bateriile uzate. Puteți returna bateriile după utilizare la punctul de vânzare sau în imediata lor apropiere, fără costuri (de exemplu, la punctele de colectare din comerț sau la punctele de colectare municipale). Puteți, de asemenea, să ne returnați bateriile folosite prin poștă. Bateriile care conțin substanțe poluante sunt marcate cu unul dintre următoarele două simboluri: un coș de gunoi cu cruce și simbolul chimic al metalului greu care determină clasificarea ca fiind poluant.
Cd-înseamnă cadmiu, Pb înseamnă plumb și Hg înseamnă mercur.
Cd-înseamnă cadmiu, Pb înseamnă plumb și Hg înseamnă mercur.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.