Comparator cu certificat de calibrare 32540-012
- Arborele de prindere Ø 8 mm
- Interval de măsurare 10 mm
- Scară 0,01 mm
- Cu mărci de toleranță
Unitatea de vânzare
70,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Comparator
Varianta 1
cu certificat de calibrare
Varianta 2
DIN 878
UNSPSC Code
41111603
Variantă
Comparator cu certificat de calibrare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material, version
carcasă metalică robustă, cromată.
Note
Arbore de prindere standardizat Ø 8h6
Interval de măsurare 10 mm
Graduarea scării 0,01 mm
Cursarea șurubului de măsurare 1 mm pe rotație a indicatorului mare
Carcasa Ø 58 mm
contor de circulație
Semne de toleranță
Interval de măsurare 10 mm
Graduarea scării 0,01 mm
Cursarea șurubului de măsurare 1 mm pe rotație a indicatorului mare
Carcasa Ø 58 mm
contor de circulație
Semne de toleranță
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.