text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Comparator
Varianta 2
DIN 878
UNSPSC Code
41111603
Variantă
Comparator
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material, version
carcasă metalică robustă, cromată.
Note
Arbore de prindere standardizat Ø 8h6
Interval de măsurare 10 mm
Graduarea scării 0,01 mm
Cursarea șurubului de măsurare 1 mm pe rotație a indicatorului mare
Carcasa Ø 58 mm
contor de circulație
Semne de toleranță
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem