text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Comparator
Varianta 1
digital
Varianta 2
cu certificat de calibrare
Materialul corpului de bază
aluminiu
PIX=rezoluție în mm
0,001
W2=Spațiu de măsurare
25
A
78,4
Acuratețe mm
0,005
B
53,4
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Dimensiuni mm A / B
78,4 / 53,4
Forța de măsurare N
0,6 - 1,10
Nr. UN
UN 3091
Repetabilitate µm
2 (±2s)
UNSPSC Code
41111603
Variantă
Comparator cu certificat de calibrare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din aluminiu.
Tijă de măsurat din oțel inoxidabil.
Version
Ax de măsurare călit și șlefuit.
Note
Câmp de citire rotativ 280°
Tijă de prindere standardizată Ø 8h6
Vârf palpator interschimbabil
Filet M2.5
Clasa de protecție IP42
Functions
– Sistem de măsurare comutabil mm/inch
– PRESETARE

Sistem electronic comutabil.
Afișaj LCD cu 6 cifre.
Numere foarte mari.
Înălțimea cifrelor 8,5 mm.
Viteză de deplasare max. 1,5 m/s.
Interfață de date: Digimatic, Opto RS-232C, USB Werksnorm.
Timp de funcționare a bateriei, aproximativ 2.000 ore.
Setul de livrare include baterie tip CR2032.
Accessory
Baterie de înlocuire tip CR2032
Număr de comandă 32510-20.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem