Comparator digital aluminiu 32542-032
- Arborele de prindere Ø 8 mm
- Sistem de măsurare comutabil: mm/inch
- Rezoluție de până la 0,001 mm
- Clasa de protecție IP 54
- Ax de măsurare călit și șlefuit
Unitatea de vânzare
687,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Comparator
Varianta 1
digital
Varianta 2
cu certificat de calibrare
Materialul
corpului de bază
aluminiu
PIX=rezoluție în mm
0,001
W2=Spațiu de măsurare
12,5
A
65,9
Acuratețe
mm
0,005
B
53,4
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Dimensiuni
mm A / B
65,9 / 53,4
Forța de măsurare
N
0,7 - 0,95
Nr. UN
UN 3091
Repetabilitate
µm
2 (±2s)
UNSPSC Code
41111603
Variantă
Comparator cu certificat de calibrare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu.
Tijă de măsurat din oțel inoxidabil.
Tijă de măsurat din oțel inoxidabil.
Version
Ax de măsurare călit și șlefuit.
Note
Câmp de citire rotativ 280°
Tijă de prindere standardizată Ø 8h6
Vârf palpator interschimbabil
Filet M2.5
Clasa de protecție IP42
Tijă de prindere standardizată Ø 8h6
Vârf palpator interschimbabil
Filet M2.5
Clasa de protecție IP42
Functions
– Sistem de măsurare comutabil mm/inch
– PRESETARE
Sistem electronic comutabil.
Afișaj LCD cu 6 cifre.
Numere foarte mari.
Înălțimea cifrelor 8,5 mm.
Viteză de deplasare max. 1,5 m/s.
Interfață de date: Digimatic, Opto RS-232C, USB Werksnorm.
Timp de funcționare a bateriei, aproximativ 2.000 ore.
Setul de livrare include baterie tip CR2032.
– PRESETARE
Sistem electronic comutabil.
Afișaj LCD cu 6 cifre.
Numere foarte mari.
Înălțimea cifrelor 8,5 mm.
Viteză de deplasare max. 1,5 m/s.
Interfață de date: Digimatic, Opto RS-232C, USB Werksnorm.
Timp de funcționare a bateriei, aproximativ 2.000 ore.
Setul de livrare include baterie tip CR2032.
Accessory
Baterie de înlocuire tip CR2032
Număr de comandă 32510-20.
Număr de comandă 32510-20.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.