Prismă 32513-90
- -
- Suporturi pentru ceasuri comparatoare
- Prismă
- Știft de apăsare
- Dispozitiv suplimentar
Unitatea de vânzare
420,01 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Prismă
UNSPSC Code
41111611
Variantă
Prismă pentru testerul de concentricitate 32501
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Note
Aici veți găsi accesoriile potrivite pentru articolul dvs.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.