Spring clamp with rounded point stainless steel 33260-31208025
- Pentru fixarea pieselor mici pe plăci de măsurare și control
- Potrivit pentru coloane din oțel inoxidabil pentru cleme cu arc / dispozitive de fixare 33262
Unitatea de vânzare
70,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Întinzător de arc
Varianta 1
cu vârf rotunjit
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D = Orificiu de fixare
12
L=lungime
80
S
2,5
UNSPSC Code
31162800
Variantă
rotund
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
Bright.
Note
For holding small parts on measurement and control plates.
Accessory
Columns, stainless steel for spring clamps 33262.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.