text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Coloană
Formă
E
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D=Diametru
6
G=filet
M6
L=lungime
100
L1
8,5
SW
3
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4301..

Version
lucioasă.
Note
Stâlpi pentru susținerea dispozitivelor de prindere cu arc/presoare 33260.

Forma C are un filet interior suplimentar pentru prelungirea stâlpului, după dorință.
Accessory
Cleme cu arc / dispozitive de fixare din oțel inoxidabil 33260.
Plăci de reținere 33263.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem