Coloană oțel inoxidabil lucios 33262-1206X100
- Pentru preluarea compresoarelor cu arc
Unitatea de vânzare
31,64 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Coloană
Formă
C
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=Diametru
12
G=filet
M6
L=lungime
100
L1
8
SW
3
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
lucioasă.
Note
Stâlpi pentru susținerea dispozitivelor de prindere cu arc/presoare 33260.
Forma C are un filet interior suplimentar pentru prelungirea stâlpului, după dorință.
Forma C are un filet interior suplimentar pentru prelungirea stâlpului, după dorință.
Accessory
Cleme cu arc / dispozitive de fixare din oțel inoxidabil 33260.
Plăci de reținere 33263.
Plăci de reținere 33263.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.