Coloană oțel inoxidabil lucios 33262-1210X150
- Pentru preluarea compresoarelor cu arc
Unitatea de vânzare
33,59 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Coloană
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=Diametru
12
G=filet
M10
L=lungime
150
L1
11,5
SW
4
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
lucioasă.
Note
Stâlpi pentru susținerea dispozitivelor de prindere cu arc/presoare 33260.
Forma C are un filet interior suplimentar pentru prelungirea stâlpului, după dorință.
Forma C are un filet interior suplimentar pentru prelungirea stâlpului, după dorință.
Accessory
Cleme cu arc / dispozitive de fixare din oțel inoxidabil 33260.
Plăci de reținere 33263.
Plăci de reținere 33263.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.