Prelungitor pentru inserții de măsurare oțel 33052-025500
- Filet de conexiune M2,5
- Potrivit pentru inserții de măsurare de la 33040 până la 33050, precum și setul de inserții de măsurare 33058
Sales unit
17,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Extension
Version 1
for probes
Main
material
steel
L=Length
50
UNSPSC Code
41111608
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
Description
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Potrivit pentru inserții de măsurare de la 33040 până la 33050, precum și set de inserții de măsurare 33058. Pentru ceasurile micrometrice a se vedea 32540 și 32542.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.