text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Extension
Version 1
for probes
Main material
steel
L=Length
80
UNSPSC Code
41111608
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
Description

Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Potrivit pentru inserții de măsurare de la 33040 până la 33050, precum și set de inserții de măsurare 33058. Pentru ceasurile micrometrice a se vedea 32540 și 32542.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem