Placă de prindere cu găuri filetate aluminiu cu acoperire dură 01042-80040020
Unitatea de vânzare
2.788,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
cu găuri filetate
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
cu acoperire dură
B=lățime
400
D=filet
M6
H=înălțime
20
L=lungime
800
B1
25
B2
50
L1
25
L2
50
UNSPSC Code
31161515
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
Aluminiu.
Version
cu acoperire dură.
Note
Plăci de prindere cu filet de conectare M6 la centre de 50 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.