text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de susținere
Varianta 1
for columns
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
32
D=Diametru
10
G= fir / pentru fir
M6
H=înălțime
2
L=lungime
95,5
B1
16
B2
16
D1
8
H1
2
L1
16
L2
72
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Coloanele pentru cleme cu arc / dispozitive de fixare 33262 cu filet M6 pot fi atașate la plăcile de fixare.

Orificiul din placa de fixare este proiectat pentru un filet M10.
Accessory
Coloane 33262.
Piese de extensie 02035-01.
Șuruburi de susținere 02037-01.
Suporturi 02156.
Suporturi oscilante 02005.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem