text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Set de componente de prindere
Varianta 1
pentru fixare
Varianta 2
pentru mașini de măsurat în coordonate
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Note
Set de componente de prindere pentru mașini de măsurat în coordonate pentru prinderea rapidă și flexibilă a pieselor mici. Setul poate fi utilizat pentru poziționarea precisă, stabilizarea și fixarea sigură a unei mari varietăți de piese de lucru, cum ar fi piese din plastic, perforate și strunjite. Prinderea pieselor, o problemă comună în sarcinile de măsurare, este astfel rezolvată în mare măsură.
Advantages
Asamblarea personalizată a pieselor individuale pentru măsurarea în mașina de măsurat în coordonate.
Scope of delivery
1x plăci de prindere din aluminiu 01042-50025020.
3x gheare de prindere 34000-10-05012.
3x șine de bază 34000-15-10610.
16x piese de extensie din oțel inoxidabil 02035-01-10025, 02035-01-10035, 02035-01-10050 și 02035-01-10100 (4 pe articol).
2x șuruburi de susținere 02156-10040012.
2x capete conice 02156-02-011.
1x cap plan 180° 02156-02-06.
1x cap plan 90° 02156-02-07.
2x cap prismă 02156-02-03 și 02156-02-04.
2x suporturi oscilante reglabile 02005-110.
4x șuruburi de susținere din oțel inoxidabil 02037-01-10040015 și 02037-01-10030010 (2 pe articol).
8x plăci de fixare din oțel inoxidabil 33263-006050 și 33263-006072 (4 per articol).
12x stâlpi pentru tensoare cu arc / cleme de tragere în jos 33262-0606X75 și 33262-0606X125 (6 per articol).
8x tensoare cu arc / cleme de tracțiune 33260-10605010 și 33260-10607510 (6 per articol).
2x adaptor filetat pentru piese de extensie din oțel inoxidabil.
2x cheie cu capăt deschis SW 13/15.
2x cheie cu capăt deschis SW 17/19.
1x set de chei Allen (SW 2.5/3/5/6/8/10).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought