Știft cilindric oțel 33225-03
- Potrivit pentru menghina de precizie 33225 și menghina de centrare de precizie 34010
- Pentru fixarea geometriilor mai complexe
- Pini paraleli și fălci (prismatice)
Unitatea de vânzare
141,71 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Știft cilindric
Materialul
corpului de bază
oțel
UNSPSC Code
31161507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Șuruburi drepte din oțel.
Fălci din oțel inoxidabil sau aluminiu.
Fălci din oțel inoxidabil sau aluminiu.
Note
Potrivit pentru menghinele de precizie 33225 și menghinele de centrare de precizie 34010.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.