Falcă prismatică aluminiu 33225-07
- Potrivit pentru menghina de precizie 33225 și menghina de centrare de precizie 34010
- Pentru fixarea geometriilor mai complexe
- Pini paraleli și fălci (prismatice)
Sales unit
343,91 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Prism jaw
Main
material
aluminium
Clamp range
Ø5-Ø20
UNSPSC Code
31161507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Șuruburi drepte din oțel.
Fălci din oțel inoxidabil sau aluminiu.
Fălci din oțel inoxidabil sau aluminiu.
Note
Potrivit pentru menghinele de precizie 33225 și menghinele de centrare de precizie 34010.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.