text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falcă prismatică
Materialul corpului de bază
aluminiu
Interval de prindere
≤ Ø30
UNSPSC Code
31161507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Șuruburi drepte din oțel.
Fălci din oțel inoxidabil sau aluminiu.
Note
Potrivit pentru menghinele de precizie 33225 și menghinele de centrare de precizie 34010.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem