text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Jaw plates
Version 1
1 pce. prism
Version 2
1 piece smooth/stepped
Form
A
Main material
stainless steel
B=Width
25
H=Height
10,3
L=Length
6,2/4,5
B1
15
B2
17
D
M4
H1
5
H2
7
L1
2
L2
1
Packaging unit
komplet
Steel code
1.4021
UNSPSC Code
31161507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel inoxidabil.
Note
Bacuri de prindere interschimbabile pentru menghine de precizie 33225-10.

Forma A: set de fălci de prindere constând dintr-o falcă prismatică și o falcă în trepte.
Forma B: falcă în trepte.
Forma C: falcă prismatică cu știft de oprire.
Scope of delivery
Forma A: 1 falcă prismatică și 1 falcă în trepte.
Forma B: 1 falcă în trepte.
Forma C: 1 falcă prismatică cu știft opritor.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought