text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mandrină de precizie cu trei bacuri
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
oțel
A1
1-30
A2
18-48
A3
36-66
D
65
D1
66
D2
13
D3
40
E1
17-47
E2
35-65
E4
7,8
H
37,5
H1
28
H2
4
UNSPSC Code
27112702
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corp și fălci din oțel.
De la Ø100 Corp de bază din aluminiu, fălci din oțel.
Version
Corpul de bază strălucitor, fălcile întărite, strălucitoare.
De la Ø100 corp de bază anodizat dur, fălci călite, strălucitoare.
Note
Aceste mandrine cu fălci sunt special concepute pentru aplicații în care este necesară o forță redusă de fixare, dar de mare precizie. Pentru fixarea internă și externă a pieselor rotunde. Piesa de prelucrat este fixată prin simpla rotire manuală a inelului de fixare sau cu ajutorul manetei furnizate. Clemele de fixare durificate sunt în trepte spre exterior și reversibile. Fiecare clemă de fixare este marcată cu două numere pentru revers. Numărul orientat spre exterior de pe clema de fixare trebuie să coincidă cu numărul de pe corpul de bază.

Clemă de fixare D=50 cu unealtă operațională și trei știfturi (Ø 2 mm), fiecare cu o lungime de 12 și 18 mm.
Clemă de fixare D=64 cu unealtă operațională și trei știfturi (Ø 2 mm), fiecare cu o lungime de 12 și 18 mm.
Clemă de fixare D=104 cu unealtă operațională și trei știfturi (Ø 3 mm), fiecare cu o lungime de 12, 18 și 24 mm.
Clemă de fixare D=160 cu unealtă operațională și trei știfturi (Ø 4 mm), fiecare cu o lungime de 18 și 24 mm.

Acele știfturi pot fi introduse în partea superioară a clemei și sunt utilizate pentru o fixare sporită a componentelor mici. Știfturile sunt demontabile.

Concentricitate < 0,03 mm
Rulaj axial < 0,01 mm
Repetabilitatea de fixare < 0,01 mm
Drawing reference
1) Dimensiuni de conectare pentru mandrinele de 100 și 160 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem