Menghină de precizie Design miniatural aluminiu mat și eloxat 33225-10-15142
- Potrivit pentru strângerea, măsurarea și prelucrarea pieselor mici pe sisteme de măsurare, microscoape, proiectoare de profile etc.
- Poziționarea precisă a componentelor
- Precizie mare paralelă și unghiulară
- Fălci de prindere interschimbabile
- Versatil
Sales unit
147,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Precision vice
Version 1
miniature construction
Form
A
Main
material
aluminium
Surface finish
body
matt and anodised
Component
material
stainless steel
B=Width
15
H=Height
15
L=Length
50
B1
1,7
B3
8,5
D
13,5
D1
M04X5
D4
M02
H1
8,5
H2
3
H3
1,8
H5
6,3
H6
3,3
L1
66,5-80,5
L2
42
L3
4
L4
39
L5
5,5
L6
3
L7
4
Travel
S
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Menghină de precizie: oțel inoxidabil sau aluminiu.
Fălci de prindere: oțel inoxidabil sau plastic.
Fălci de prindere: oțel inoxidabil sau plastic.
Version
Aluminiu anodizat mat.
Note
Menghinele de precizie în miniatură reprezintă o soluție flexibilă pentru poziționarea și fixarea pieselor mici în cadrul sistemelor de măsurare, a microscoapelor, a proiectoarelor de profile etc. Ideal pentru fixarea, măsurarea și prelucrarea pieselor mici.
Clemele de fixare sunt echipate cu prisme pentru a facilita și îmbunătăți precizia fixării componentelor cilindrice.
Clemele de fixare din oțel inoxidabil și cele din plastic au o precizie paralelă de 0,02 mm și o precizie unghiulară de 0,04 mm.
Clemele de fixare sunt echipate cu prisme pentru a facilita și îmbunătăți precizia fixării componentelor cilindrice.
Clemele de fixare din oțel inoxidabil și cele din plastic au o precizie paralelă de 0,02 mm și o precizie unghiulară de 0,04 mm.
Scope of delivery
1x Menghină de precizie.
2x Fălci de prindere din oțel inoxidabil.
2x fălci de fixare din plastic.
2x Fălci de prindere din oțel inoxidabil.
2x fălci de fixare din plastic.
Accessory
Bacuri de prindere 33225-15 și plăci suport 33225-16.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.