Plăcă portantă aluminiu eloxat 33225-16-152952
- Pentru montajul menghinelor de precizie 33225-10
- Opțiuni de montare versatile
- Combinație posibilă cu sisteme de poziționare
Sales unit
46,91 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Carrier plate
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
B=Width
29
H=Height
7
L=Length
52
B1
22
D
3,4
H1
6
L1
42
L2
3,5
L3
11
L4
11
UNSPSC Code
31161507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aluminiu.
Version
Aluminiu anodizat.
Note
Plăcile de suport din aluminiu pot fi utilizate ca placă de prindere pentru menghinele de precizie 33225-10.
Menghinele de precizie pot fi montate pe toate sistemele de poziționare cu dimensiuni B=29 sau B=46 cu ajutorul plăcilor suport.
Menghinele de precizie pot fi montate pe toate sistemele de poziționare cu dimensiuni B=29 sau B=46 cu ajutorul plăcilor suport.
Accessory
Potrivit pentru mesele de poziționare (21100, 21102, 21104, 21120, 21122, 21124), mesele în cruce (21130, 21132, 21133, 21134, 21136, 21137) și mesele de ridicare (21140, 21142).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.