Lunetă mobilă aluminiu cu acoperire dură 34024-05-114370
- Potrivit pentru sistemul de suporturi de fixare cu schimbare rapidă 34022
- Fixarea și poziționarea pieselor de prelucrat cu simetrie de rotație
- Vârfuri interschimbabile
- Potrivit pentru metodele de măsurare optică
Unitatea de vânzare
1.760,24 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Lunetă mobilă
Formă
A
Tipul de formă
vârf
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
cu acoperire dură
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
nitro-carburized
B=lățime
120
H=înălțime
75
L=lungime
370
B1
90
B2
25
D
max.
14,5
D
min.
0
D1
15
D2
29,9
D3
14,8
D4
10
H1
95
H2
25
L1
75
L2
80
L3
88,3
UNSPSC Code
41111611
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Contraputere din aluminiu.
Sfaturi și ghiduri pentru oțel.
Sfaturi și ghiduri pentru oțel.
Version
Contrapungă cu acoperire dură.
Vârfuri și ghidaje nitrocarburate.
Vârfuri și ghidaje nitrocarburate.
Note
Contrapungă este formată din două jumătăți cu un vârf fix și unul mobil. Suportul mobil este încărcat cu arc și poate fi blocat. Vârfurile pot fi schimbate după cum este necesar (vârfuri pentru cozi 34024-06).
Potrivit pentru măsurători optice pe proiectoare. Reglabil individual datorită ghidajelor coloanei cu prindere cu ajutorul șuruburilor de fixare.
Acesta poate fi atașat la masa de măsurare cu ajutorul unei gheare de prindere.
Sunt posibile deschideri de la 0-210 mm.
D min. și D max. se referă la piesa de lucru care trebuie măsurată.
Potrivit pentru măsurători optice pe proiectoare. Reglabil individual datorită ghidajelor coloanei cu prindere cu ajutorul șuruburilor de fixare.
Acesta poate fi atașat la masa de măsurare cu ajutorul unei gheare de prindere.
Sunt posibile deschideri de la 0-210 mm.
D min. și D max. se referă la piesa de lucru care trebuie măsurată.
On request
Contragreutate și placă de prindere individual.
Accessory
Sfaturi 34024-06.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.