Prismă with spring clamp aluminiu cu acoperire dură 34023-02-2502508
- Element de susținere și poziționare pentru piese rotunde
- Potrivit pentru suportul de prismă 34023
- Fixarea pieselor fără scule
Unitatea de vânzare
191,51 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Prismă
Varianta 1
with spring clamp
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
cu acoperire dură
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
B=lățime
25
H=înălțime
25
L=lungime
30
D
max.
25
D
min.
2
D1
4
H1
16
H2
56,2
L1
28,5
S
0,8
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Prism aluminiu.
Compresor de arc din oțel inoxidabil / clemă de fixare.
Compresor de arc din oțel inoxidabil / clemă de fixare.
Version
Prisma cu acoperire dură.
Compresor de arc / dispozitiv de fixare în gol.
Compresor de arc / dispozitiv de fixare în gol.
Note
Prismă pentru prinderea și poziționarea pieselor rotunde cu ajutorul clemelor cu arc / dispozitivelor de fixare.
Potrivit pentru suportul de prismă 34023.
Potrivit pentru suportul de prismă 34023.
Accessory
Suport prismă 34023.
Tensor de arc / dispozitiv de fixare 33260.
Tensor de arc / dispozitiv de fixare 33260.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.