text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Consolă de stâlp
Varianta 2
Tip I și tip B
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
150
D=Diametru
8,5
G=filet
M8
H=înălțime
100
L=lungime
150
B1
40,3
B2
55
B3
128
D1
12
H1
60
H2
28,4
L1
40,3
L2
55
L3
128
L4
120
Profil
40x40
UNSPSC Code
31161505
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu turnat sub presiune.
Version
lucioasă.
Note
Consolele de stâlpi susțin profilurile pentru a le fixa direct pe podea și pentru a monta stâlpii.

Consolele de stâlpi sunt utilizate împreună cu piulițele cu fantă dublă 07079.
Assembly
1. Așezați consola de stâlp în poziția dorită.
2. Așezați bolțurile filetate în cele 4 găuri exterioare.
3. Consola poate fi aliniată optim folosind cele două filete centrale și șurubul.
4. Introduceți piulițele cu fantă dublă și fixați-le cu șuruburi.
5 Introduceți profilul din aluminiu și fixați-l cu șuruburile și piulițele cu fantă dublă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought